{kaiser/hohlwand/9499_77_04.prj},{NB=9499-77.04(2)},{CNSORDERNO=9499-77.04},{FR=83},{M25=4},{L=145},{B=145},{T=73.5},{OP=5},{CNSMASSEXACT=269.68},{CNSVOLUMEEXACT=2.16},{HR=00202.00300.0200},{ENO=372632709},{BZ=Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 2x2, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 145 x 145 x 73.5 mm},{INFOTEXT=Quickbox Maxi HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 73.5 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung beantragt Fräsloch Ø: 83mm Rohr-Kombieinführungen M25: 4 Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9499-77.04 / E-No 372 632 709},{PICTURESMALL=9499_77_04.png},{MAT=IG, PC / ABS},{E=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=2x2},{VKF=26831 / 26846},{IP=-},{LOD=2}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1