Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9473-96 - Formwork body for DS 90 / 120 mm
Bill of material
9473-96
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9473-96
ENO
E-Nummer
121819068
BZ
Aanwijzing
Brandveiligheid, bekisting, Ø 150 mm, Hoogte 300 mm
LOD
level of detail
INFOTEXT
Infotext
Bekisting voor Schottensysteem voor dozen DS 90 / 120 mm, EI30-EI90
DM
Diameter
150 mm
DS
Plafonddikte
150 - 300 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
92.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
10.379 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544932
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:09
Part number9473-96
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/bba9016b-fee3-4f14-b1ae-a619a7512d19
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:09