Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9473-96 - Formwork body for DS 90 / 120 mm
Lista materiale
9473-96
CNSORDERNO
Art. No.
9473-96
ENO
E-Numero
121819068
BZ
Designazione
Protezine antincendio, Blocco per cavità, Ø 150 mm, altezza 300 mm
LOD
Livello di dettaglio
INFOTEXT
Infotext
Blocco per cavità per i sistemi di compartimentazione per soffotti DS 90 / 120 mm, El 30-90 crea un‘apertura precisa per spessori di soffito 150 - 300 mm. Numero d'articolo: 9473-96 / E-No 121 819 068
DM
Diametro
150 mm
DS
Spessore del soffitto
150 - 300 mm
CNSMASSEXACT
Peso
92.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
10.379 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544932
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number9473-96
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/bba9016b-fee3-4f14-b1ae-a619a7512d19
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali