Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9473-95 - Formwork body for DS 90 / 74 mm
Bill of material
9473-95
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9473-95
ENO
E-Nummer
121819058
BZ
Aanwijzing
Brandveiligheid, bekisting, Ø 100 mm, Hoogte 300 mm
LOD
level of detail
INFOTEXT
Infotext
Bekisting voor Schottensysteem voor dozen DS 90 / 74 mm, EI30-EI90
DM
Diameter
100 mm
DS
Plafonddikte
150 - 300 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
43.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
6.039 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544925
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:09
Part number9473-95
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/53a97276-9f51-402d-994d-2ece0aa77366
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:09