{kaiser/hohlwand/9463_14.prj},{NB=9463-14(2)},{CNSORDERNO=9463-14},{T=44},{FR=74},{KA=71},{GSAB=60},{LF13=4},{OP=100},{CNSMASSEXACT=66.8},{CNSVOLUMEEXACT=0.466},{HR=00201.00100.0200},{BZ=Brandschutz Gerätedose, HWD B15 für Schiffbauwände B15, für dünne Beplankungen},{INFOTEXT=Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15 (9463-14) für Plattenstärke 0,2 - 40 mm,Tiefe 44 mm,Fräsloch Durchmesser 74 mm,Geräteschraubenabstand 60 mm,2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm, halogenfrei,Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 71 mm Hersteller/Typ Kaiser 9463-14},{PICTURESMALL=9463_14.png},{FP=0.2 - 40},{IP=10},{CNSEAN=4013456535527},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1