Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9463-03 - HWD 68+ one-gang box
Bill of material
9463-03
CNSORDERNO
Art. No.
9463-03
CNSEAN
EAN-Code
4013456578593
BZ
Designation
Brandschutzdose HWD 68+, GD Gerätedose, Wände EI30-EI90
LOD
Level of Details
T
Depth
49 mm
FPB
For panel thicknesses up to
7 - 40 mm
FL
Cut hole Ø
68 mm
SB
Screw spacing
60 mm
VSPVPE
Support connectors for each package
5
DIBZ
DIBt approval
Z-19.21-2693
ETAZ
ETA approval
ETA-22/0129
FSWB
for sound insulation walls up to
69 dB
LFB
Conduit entries up to Ø 13 mm
6
RFB
Tube entries up to M25
2
HF
Halogen-free
Yes
IP
Inner packaging
10 ST
OP
Dispatch packaging
100 ST
P
Price/1 ST
14.00
PG
Price group
190
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Brandschutz Gerätedose für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90, Brandschutzdose Hohlwand, Ausführung als Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90 in Trockenbauweise, F30-B-F60-B in Holzrahmen-/Holztafelbauweise, F30-B-F90-B in Brettsperrholz, Verwendbarkeitsnachweis: DIBT-Zulassung Z-19.21-2693 mit Schallschutzfunktion bis zu einem Schalldämmmaß von 69dB, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, Tiefe 49 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 6 NYM-Leitungen je 2 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² oder 2 Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Hohlwandinstallation, Hersteller/Typ Kaiser 9463-03
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002601
ECNAME
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000003
Montageart
Hohlwand
EF000051
Form
rund
EF000767
Bauform
Gerätedose
EF000010
Ausführung
Einzel
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
true
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
68 mm
EF001438
Länge
68 mm
EF000008
Breite
68 mm
EF005457
Depth
49 - 49 mm
EF001131
Innentiefe
- mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
7 - 40 mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
EF004508
Befestigung der Geräte
schrauben
EF005066
Mit Schrauben
true
EF017002
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF017003
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
true
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
25 mm
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
0 - 13 mm
EF005657
Rohrarretierung
false
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
8
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogen-free
true
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF000007
Farbe
rot
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
ohne
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
geschraubt
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
E90
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
true
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
false
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
Tunnelstutzen
EF006205
Spezielle Anwendung
Brandschutz
EF007973
Mit Trennwand
false
EFUK0019
Konform BS 4662
-
Procurement
Last updateSep 2, 2024, 10:34 AM
Part number9463-03
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/1307f04e-177b-4e54-b52a-ce534a0d0cf1
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee
Last update: Sep 2, 2024, 10:34 AM
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices