Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9461-14 - HWD B15 cavity wall box for shipbuilding walls
Lista materiale
9461-14
CNSORDERNO
Art. No.
9461-14
BZ
Designazione
Scatola per apparecchi HWD B15 per, pareti B15 nella costruzione navale, per pannelli poco spessi
LOD
Level of details
INFOTEXT
Infotext
One-gang junction box HWD B15 for shipbuilding walls B15 with category B 15 partition (9464-14) for panel thickness 0.2 - 40 mm, depth 40 mm, cut hole diameter 74 mm, device screw spacing 60 mm, 2 cable entries up to diameter 11.5 mm, 5 support connectors per PU, halogen-free, combination distance simply by removing the pre-embossed edge 71 mm Manufacturer / Type Kaiser 9461-14
T
Depth
40 mm
FR
Cut hole Ø
74 mm
KA
Combination distance through simple separation of the pre-embossed edge
71 mm
GSAB
Device screw spacing
60 mm
LF13
Cable entries up to Ø 13 mm
4
FP
for panel thickness
0.2 - 40 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
66.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.466 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536296
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:10
Part number9461-14
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/f5833e74-e4c9-4aca-91d2-f5afb2b892e7
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:10
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali