{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/9320_21.prj},{NB=9320-21(2)},{CNSORDERNO=9320-21},{BZ=Einbaugehäuse ThermoX® LED, f. Leuchten DA bis Ø 81 mm, ET bis 85 mm, Gehäuseabmessungen Ø 86 x 95 mm},{LOD=2},{T=95},{FSEB=86},{MAXD=81},{MAXE=85},{MAXL=10},{LSF=3},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=61},{CNSVOLUMEEXACT=1.43},{CNSEAN=4013456545717},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 81 mm)(bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 81 mm)Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 85 mm)Lampenleistung max. 10 WGehäuseeinbauhöhe 95 mmfür frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 86mmAusführung gemäß DIN 18015-5 Hersteller/Typ: Kaiser 9320-21},{PICTURESMALL=9320_21.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1