Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9300-22 - Inbouwbeh ThermoX® voor valse plafonds
Bill of material
9300-22
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9300-22
BZ
Aanwijzing
Inbouwbeh ThermoX® voor valse plafonds, voor plafonddoorvoer tot Ø 86 mm, met mineraalvezelplaat, Ø 120 x 90 mm
LOD
level of detail
LDM
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-86 mm
T
Diepte
90 mm
FUR
Voor plaatdikte
7 - 40 mm
FSEB
Frontmontage, freesgat Ø
120 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
241 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470347
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
ThermoX® universal housing with mineral fibreboard time-saving, without plastering process, if necessary close joint Ceiling exit (CE) up to 86 mm possible Heat deformation resistance up to 220°C max. Installation height LV luminaires 65 mm, HV luminaires and LED luminaires 70 mm Wattage LV max. 35 W with AL reflector / 20 W Cool-Beam wattage HV max. 35 W with AL reflector (base GU 10) /20 W Cool-Beam wattage LED max. 6,6 W Installation diameter luminaire / loudspeaker: 0-86 mm Depth 90 mm for panel thickness 7 - 40 mm front installation cut hole Ø 120 mm
ETIM40
ETIM 40
EC000414