{kaiser/hohlwand/9298_21_03.prj},{NB=9298-21.03(2)},{CNSORDERNO=9298-21.03},{HR=00202.00300.0100 },{ENO=372631309 },{BZ=Quickbox ECON® - 3x1, luftdicht, für Hohlwände},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox ECON 3x1 Luftdichte 2K-Hohlwanddose für Leicht- odre Hohlwandbauweise Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen M20: 8x Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9298-21.03 / E-No 372 631 309},{PICTURESMALL=9298_21_03.png},{M=ABS},{E=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=3x1},{FR=83},{L=205},{B=83},{T=65},{RF=8},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=105},{CNSVOLUMEEXACT=1.29},{CNSEAN=7611614244686}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1