Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9273-92 - Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
Lista materiale
9273-92
CNSORDERNO
Art. No.
9273-92
CNSEAN
EAN-Code
4013456548800
BZ
Designazione
Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
LOD
Livello di dettaglio
FP
per spessori del panello
7 - 40 mm
T
Profondità
65 mm
FL
ø Buco di trapano
120 mm
RE
Tube entries up to M25
6
LSF1
Cable entries 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm²
4
LSF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
6
LSF3
Introduzione per cavi 3 x 1,5 mm²
6
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Air-tight Ø 120 mm junction box with ECON® technology for an energy-efficient electrical installation in accordance with EnEV. Extremely easy fitting thanks to toolless cable and conduit entry. The sealing membranes guarantee permanent air-tightness and at the same time retention of the cable or conduit. The large box volume provides plenty of installation space for various cable connections. · Installation in Ø 120 mm cut hole · Elastic sealing membrane for guaranteed air-tightness · Tool-free cable and conduit entry
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number9273-92
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/0fea56a3-89b5-43b0-8457-391eb7c6a536
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali