Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
Bill of material
9098-77.06
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9098-77.06
ENO
E-Nummer
372630409
BZ
Aanwijzing
Quickbox 3x2, voor hollewand
LOD
level of detail
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Quickbox H1 3x2, voor plaatdikte 7 - 35 mm. Lengte x Breedte x Diepte: 205 x 145 x 65 mm, freesgat 6x Ø 83 mm. Van ABS, halogeenvrij, gloeidraadtest 850°C volgens EN 60695-2-11. Aantal buis inleidingen M20: 10, M25: 10. Artikelnummer: 9098-77.06 / E-No.: 372 630 409
M
Materiaal
ABS
E
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
KOMB
Combinatie
3x2
FR
Boorgat ø
83 mm
L
Lengte
205 mm
B
Breedte
145 mm
T
Diepte
65 mm
RF
Buisinvoeropeningen M20:
10 mm
R
Buisinvoeropeningen M25:
10 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
158 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.755 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614232522
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices