{kaiser/hohlwand/9068_88.prj},{NB=9068-88(2)},{CNSORDERNO=9068-88},{T=61},{FL=68},{GESCH=2},{ABO20=4},{LSF1=4},{LSF2=2},{LSF3=2},{OP=100},{P=2450.00},{PG=120},{CNSEAN=4013456533271},{BZ=Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose},{FP=0.2 - 40},{IP=10},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.· Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise· Mit Abschirmung und Potentialableitung· Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1