Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
5371 - O-range® Acoustic
Bill of material
5371(300)
CNSORDERNO
Artikelnr.
5371
CNSEAN
EAN-Code
5415160009315
BZ
Aanwijzing
O-range® Acoustic
LOD
level of detail
T
Diepte
49 mm
F
Boorgat ø
68 mm
FP
Voor plaatdikte
40 mm
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
De geluidsisolerende inbouw- en verdeeldozen O-range® Acoustic garanderen dankzij hun massieve doosbehuizing in combinatie met het geluidsabsorberende oppervlak op de bodem van de doos een geluidsisolerende wand. Ook bij direct tegenover elkaar ingebouwde dozen blijft de geluidsisolerende functie van de wand volledig behouden. De makkelijke te openen kabel- en buisinvoeren en de inbouwopening van 68 mm zorgen voor een snelle montage, ook in bestaande elektrische installaties.· Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand· Installatie achteraf mogelijk· Voor installatieopeningen Ø 68 mm· Voor direct tegenoverliggende inbouw· Eenvoudige kabelinvoer tot Ø 11,5 mm en buisinvoer tot Ø M25