{kaiser/betonbau/4551.prj},{NB=4551(300)},{CNSORDERNO=4551},{CNSEAN=7611614320861},{BZ=Schalungsschoner Speedy ohne Nägel},{LOD=300},{L=180},{B=34},{T=34},{AN=-},{V=100},{P=148.00},{PG=130},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen. -Für DIN EN Rohre von Ø 20 bis Ø 25 mm -Großer Toleranzausgleich -Auslassen von zwei Rohren an einer Auslassstelle -Kombinierbar für mehrere Auslässe nebeneinander -Raum für Rohrenden zum Verlängern mit Rohrmuffen},{PICTURESMALL=4551.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1