Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
4252001 - Optical termination outlet (OTO), surface-mounted
Lista materiale
4252001
CNSORDERNO
Order number
4252001
CNSEAN
EAN-Code
4013456578432
BZ
Designazione
Optical termination outlet (OTO), unequipped
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
85 mm
B
Larghezza
85 mm
H
Altezza
16 mm
NETZ
Network level
5
IA
Installation type
Surface mount
SA
Protection class
IP20
SK
Impact resistance
IK07
FA
Number of fibres
1 - 4
SKA
Number of splice cassettes
1
HF
Non-alogeno
Ja
SLSK
Loop length (splice cassette)
250 mm
BRSK
Bending radius (splice cassette)
25 mm
SH
Splice protector holder
CSP Crimp / Mini heat shrink tubing
KEA
Number of cable entries
3
KEAD
Cabel entry Ø
2.3 - 5.3 mm
TBL
Temperature range storage
-10 °C / +60 °C
TBI
Temperature range installation
-10 °C / +60 °C
TBB
Temperature range during operation
-20 °C / +60 °C
F
Colore
Signal white (RAL 9003)
V
Dispatch
50
PG
Prezzo gruppo
730
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser. Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN. -Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen -Teilbestückt und spleißfertig erhältlich -Überlängenmanagement -Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz) -Design kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:10
Part number4252001
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d1fa82dc-0111-4c44-8de8-99c84029bcdf
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:10
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali