Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
4252001 - Optical termination outlet (OTO), surface-mounted
Bill of material
4252001
CNSORDERNO
Order number
4252001
CNSEAN
EAN-Code
4013456578432
BZ
Designation
Optical termination outlet (OTO), unequipped
LOD
Level of Details
L
Length
85 mm
B
Width
85 mm
H
Height
16 mm
NETZ
Network level
5
IA
Installation type
Surface mount
SA
Protection class
IP20
SK
Impact resistance
IK07
FA
Number of fibres
1 - 4
SKA
Number of splice cassettes
1
HF
Halogen-free
Ja
SLSK
Loop length (splice cassette)
250 mm
BRSK
Bending radius (splice cassette)
25 mm
SH
Splice protector holder
CSP Crimp / Mini heat shrink tubing
KEA
Number of cable entries
3
KEAD
Cabel entry Ø
2.3 - 5.3 mm
TBL
Temperature range storage
-10 °C / +60 °C
TBI
Temperature range installation
-10 °C / +60 °C
TBB
Temperature range during operation
-20 °C / +60 °C
F
Colour
Signal white (RAL 9003)
V
Dispatch
50
PG
Price group
730
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser. Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN. -Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen -Teilbestückt und spleißfertig erhältlich -Überlängenmanagement -Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz) -Design kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen
Procurement
Last updateMar 15, 2024, 11:10 AM
Part number4252001
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d1fa82dc-0111-4c44-8de8-99c84029bcdf
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee
Last update: Mar 15, 2024, 11:10 AM
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices