Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
254 - 254
Lista materiale
254
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
254
CNSEAN
EAN-Code
5412222254010
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
85
B
Larghezza
85
T
Tiefe
37
ML
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
E
Einführungen
12 x 20 mm
RB
Rohreinführung Boden
2 x 16 mm + 2 x 20 mm
DE
Dichtbereich der Einführungen
8,2 - 12,5 mm
M
Materiale
PP/PE
G
Glühdrahtfestigkeit
650 °C
BS
Bemessungsspannung
400 V
ET
Einsatztemperatur
- 30°C / + 70°C
HF
Halogenfrei
Ja
F
Farbe
Lichtgrau - RAL 7035
S
Schutzart
IP55
SF
Schlagfestigkeit
IK
VP
Verpackung innen/Versand
10/100
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali