{kaiser/aufputz/252_asmtab.prj},{NB=252 (300)},{CNSORDERNO=252},{CNSEAN=5412222252016},{LOD=300},{L=75},{B=75},{T=37},{ML=2,5 mm²},{E=7 x 20 mm},{RB=2 x 16 mm + 2 x 20 mm},{DE=8,2 - 12,5 mm},{M=PP/PE},{G=650},{BS=400},{ET=- 30°C / + 70°C},{HF=Ja},{F=Lichtgrau - RAL 7035},{S=IP55},{SF=IK},{VP=10/100},{P=157,00 €},{PG=250},{BZ=},{PPATH=assemblies/252_asmtpl.prj},{INFOLINK=HTML (Online)}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1