Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1656-26 - UP¹ ECON® Fix two-gang junction box
Bill of material
1656-26
CNSORDERNO
Order number
1656-26
CNSEAN
EAN-Code
4013456590335
BZ
Designation
Unterputz, Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP1 ECON® Fix, luftdicht mit Klemmrippen mit Geräteschrauben
LOD
Level of Details
L
Length
149 mm
B
Width
80 mm
T
Depth
68 mm
BL
Drill hole Ø
2 x 82 mm
TS
With depth stop
Yes
SF
With quick-fixing (also suitable for PU foam)
Yes
SSD
Screw spacing
60 mm
ASD
Number of screw domes
6 x 3
GSB
Device screws
4
WBL
Tool-free cable entries close to the floor up to Ø 11 mm in the combination area
3
WLRK
Tool-free line and pipe entries in the combination range up to M25
3
WLRD
Toolless cable and conduit entry into box shells up to M25
3
WLRD2
Toolless cable and conduit entry into box shells up to M32
2
WLD
Toolless cable entries up to Ø 11 mm in the bottom of the box
4
WRD
Toolless pipe entries up to M25 in the box bottom
2
HF
Halogen-free
Yes
LD
Air-tight
Yes
IP
Inner packaging
10 ST
OP
Dispatch packaging
100 ST
P
Price/100 ST
998.00
PG
Price group
180
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Doppel-Geräte-Verbindungsdose, luftdicht mit Multimembran für Unterputz/Mauerwerksinstallation,Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Doppel-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5,Installationsöffnung 2x Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit Fixierung für die Installation ohne Gips, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25/32 (3 x M20/M25 und 3 Leitungseinführungen in den Kombinationsflächen, 2x M32, 3x M20/M25 in der Seitenwand, sowie 8 segmentierte Einführungen für jeweils bis zu 4 Leitungseinführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm², 3 x2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², 2x M25 und 4 Leitungseinführungen im Dosenboden, mit 6x3 Schraubdomen, mit 4 Plus-Minus-Geräteschrauben,Hersteller/Typ Kaiser 1656-26
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002601
ECNAME
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000003
Montageart
Unterputz
EF000051
Form
oval
EF000767
Bauform
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
EF000010
Ausführung
Doppel
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
true
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
- mm
EF001438
Length
149 mm
EF000008
Width
80 mm
EF005457
Depth
68 - 68 mm
EF001131
Innentiefe
- mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
100 - 300 mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
2
EF004508
Befestigung der Geräte
schrauben oder spreizen
EF005066
Mit Schrauben
true
EF017002
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF017003
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
true
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
32 mm
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
0 - 11 mm
EF005657
Rohrarretierung
true
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
17
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogen-free
true
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF000007
Farbe
grau
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
ohne
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
geschraubt
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
ohne
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Air-tight
true
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
false
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
sonstige
EF006205
Spezielle Anwendung
ohne
EF007973
Mit Trennwand
false
EFUK0019
Konform BS 4662
-
Procurement
Last updateSep 2, 2024, 10:34 AM
Part number1656-26
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/ad87b2d8-745e-471d-9ed5-593a9b226546
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee
Last update: Sep 2, 2024, 10:34 AM
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices