Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1556-21 - One-gang junction box ECON® 15
Lista materiale
1556-21
CNSORDERNO
Order number
1556-21
CNSEAN
EAN-Code
4013456533851
BZ
Designazione
One-gang junction box ECON® 15
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
66 mm
EO
Apertura dell'installazione
60 mm
LRS
Tool-free cable and conduit entries in the connector area up to M25
2
LRS2
Tool-free cable and conduit entries up to 11 mm around the box
2
LRD
Tool-free cable and conduit entries up to M25 around the box
4
LRD2
Tool-free cable and conduit entries up to 11 mm below the connector
4
GS
Viti del dispositivo
2
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Flush-mounting boxes with ECON® technology permit guaranteed air-tight installation. They offer a variety of options for air-tight conduit and cable entries and can be either plastered or processed using Klemmfix®. · Air-tight design with sealing membranes · Avoids leaks in exterior facades made from hollow chamber blocks · Variable and tool-free cable and conduit entries · Torsion-proof, guaranteed standardised combination distance of 71 mm
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1556-21
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/c051a0a5-a343-48b4-b0a0-da20e7097d6e
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali