Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1290-30 - HaloX® housing for drilling holes in solid ceilings
Nomenclature
1290-30
CNSORDERNO
Order number
1290-30
CNSEAN
EAN-Code
4013456336667
BZ
Désignation
HaloX® housing for drilling holes in solid ceilings
LOD
level of detail
ED
Orifice de plafond (DA) Ø
0-100 mm
LEDMAX
LED wattage max.
20 Watt
LAMPMAX
Lamp wattage max.
50 Watt
D
Diameter
130 mm
PA
transport maritime
10 ST
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
HaloX® concrete installation housing for solid concrete ceilings can be inserted into existing and retrofitted drilling holes.· For retrofitting in solid ceilings· Minimal effect on statics· Quick installation with snap-in connections· Robust construction, ideal for use on building sites· Large selection of opening sizes up to Ø 100 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9310-10 - Spacer
    KAISER
    1281-11 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    KAISER
    1281-05 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale