Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1283-65 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-65
CNSORDERNO
Art. No.
1283-65
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita Ø 240 mm per calcestruzzo a vista
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DA) Ø
240 mm
LB
Panello di luci ø minimale
252 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
141.240 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547407
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 250, front part Installation in: facing concrete Installation diameter 240 mm Luminaire trim min. diameter: 252 mm Art. No.: 1283-65 / 920 896 649
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:08
Part number1283-65
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/07ec0850-3544-4ba9-89d7-0528d0eae43c
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:08
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali