Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1283-65 - Inbouwbehuizing, HaloX® 250 frontdeel
Bill of material
1283-65
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1283-65
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 250 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 240 mm voor zichtbeton
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DA) Ø
240 mm
LB
Verlicht scherm minimaal ø
252 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
141.240 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547407
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Installation housing, HaloX® 250, front part Installation in: facing concrete Installation diameter 240 mm Luminaire trim min. diameter: 252 mm Art. No.: 1283-65 / 920 896 649
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:08
Part number1283-65
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/07ec0850-3544-4ba9-89d7-0528d0eae43c
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:08