{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_65.prj},{NB=1283-65(2)},{CNSORDERNO=1283-65},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 240 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{DA=240},{LB=252},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=141.240},{CNSVOLUMEEXACT=2.040},{CNSEAN=4013456547407},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø: 240 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 252 mm Artikelnummer: 1283-65 / 920 896 649},{PICTURESMALL=1283_65.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1