Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1283-06 - Inbouwbehuizing, HaloX® 250 frontdeel
Bill of material
1283-06
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1283-06
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 250 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 250 mm voor stortbeton
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DA) Ø
250 mm
LB
Verlicht scherm minimaal ø
257 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Installation housing, HaloX® 250 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 250 mm Luminaire trim min. diameter: 257 mm Art. No.: 1283-06 / 920 896 559
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:08
Part number1283-06
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/4a2999fc-eee4-42cb-87cb-65ec8d14c7bd
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:08