Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1283-01 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-01
CNSORDERNO
Art. No.
1283-01
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita a soffitto Ø 180 mm per gettata
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DA) Ø
180 mm
LB
Panello di luci ø minimale
187 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 250 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 180 mm Luminaire trim min. diameter: 187 mm Art. No.: 1283-01 / 920 896 509
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:08
Part number1283-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/b907cf56-298f-48b4-b910-bde6cf859a2b
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:08
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali