Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1283-01 - Inbouwbehuizing, HaloX® 250 frontdeel
Bill of material
1283-01
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1283-01
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 250 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 180 mm voor stortbeton
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DA) Ø
180 mm
LB
Verlicht scherm minimaal ø
187 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Installation housing, HaloX® 250 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 180 mm Luminaire trim min. diameter: 187 mm Art. No.: 1283-01 / 920 896 509
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:08
Part number1283-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/b907cf56-298f-48b4-b910-bde6cf859a2b
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:08