Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1282-72 - Inbouwbehuizing, HaloX® 180 met tunnel 190
Bill of material
1282-72
CNSORDERNO
Ordernummer
1282-72
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 180, met mineraalvezelplaat + tunnel 190 mm, Opvolgingtype 1291-23voor platenplafonds
LOD
level of detail
SYS
Systeem
Inbouwbehuizing, HaloX® 180
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-180 mm
ELLMAX
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
110 mm
LL
LED Lamvermogen max.
35 W
LLNHT
Lamvermogen max.
75 W
GD
Behuizing diameter ø
210 mm
TF
Diepte incl. frontdeel
120 mm
TL
Tunnel lengte
190 mm
TB
Tunnel breedte
140 mm
TH
Tunnel hoogte
85 mm
RK
Combinatie-buis introductie M20/M25
4
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
947.300 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
11.760 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547117
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Installation housing, HaloX® 180 with tunnel 190, with universal mineral fibreboard Installation diameter: 180 mm For operating devices up to max.: 150mm x 90mm x 50mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 35 W Wattage LV/HV/TC max.: 75 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker ___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) : Art. No.: 1282-72 / 920 896 749