Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1282-50 - Inbouwbehuizing, HaloX® 180
Bill of material
1282-50
CNSORDERNO
Ordernummer
1282-50
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 180, Tussenframe, Inbouwdiepte 50 mm
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 180
H
Hoogte
50 mm
FA
Voor art.nr.
1282-xx
ELL
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
+ 50 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
99.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
3.550 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546974
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Installation housing, HaloX® 180, extension ring Installation height: 50 mm Multiple extension possible Art. No.: 1282-50 / 920 896 979
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:09
Part number1282-50
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/9fb642b8-ce1d-448b-82e7-60b15ec79015
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:09