{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_02.prj},{NB=1282-02(2)},{CNSORDERNO=1282-02},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 110 mm für Ortbeton},{LOD=2},{ELL=110},{LB=117},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=86.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546882},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 110 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 117 mm Artikelnummer: 1282-02 / 920 896 319},{PICTURESMALL=1282_02.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1