{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_68.prj},{NB=1281-68(2)},{CNSORDERNO=1281-68},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 68x68 mm f. Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-92},{LOD=2},{DA=68 x 68},{LB=75 x 75},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546769},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 68 x 68 mmLeuchtenblende min. Durchmesser Ø: 75 x 75 mm Artikelnummer: 1281-68 / 920 896 279},{PICTURESMALL=1281_68.png},{ETIM40=EC002472}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1