Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1281-66 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel
Bill of material
1281-66
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1281-66
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 95 mm voor zichtbeton, Opvolgingtype voor Art.-nr. 1290-84
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DA) Ø
95 mm
LB
Verlicht scherm minimaal ø
107 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546745
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 95 mm Luminaire trim min. diameter: 107 mm Art. No.: 1281-66 / 920 896 259
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:08
Part number1281-66
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/7b9491dc-2a9b-4cd5-899d-4b1ff132a7ac
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:08