Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1281-61 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel
Bill of material
1281-61
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1281-61
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 68 mm voor zichtbeton, Opvolgingtype voor Art.-nr. 1290-85
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DA) Ø
68 mm
LB
Verlicht scherm minimaal ø
80 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546691
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 68 mm Luminaire trim min. diameter: 80 mm Art. No.: 1281-61 / 920 896 209
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:08
Part number1281-61
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/1d699eb5-ed85-4995-9e26-127fd4f792ef
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:08