Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1281-00 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100
Bill of material
1281-00
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1281-00
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, Opvolgingtype voor Art.-Nr. 1290-40
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 100
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-100 mm
ELLMAX
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
110 mm
LL
LED Lamvermogen max.
20 W
LLNHT
Lamvermogen max.
50 W
GD
Behuizing diameter ø
130 mm
TF
Diepte incl. frontdeel
120 mm
RK
Combinatie-buis introductie M20/M25
2
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
134.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.760 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546523
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 100 mm Depth incl. Front part: 120 mm Lamp wattage LED max.: 20 W Lamp wattage LV/HV/TC max.: 50 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker ___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1281-00 / 920 858 319