{kaiser/betonbau/1262_71.prj},{NB=1262-71(2)},{CNSORDERNO=1262-71},{T=48.5},{D=60},{OP=100},{CNSMASSEXACT=33.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.364},{BZ=Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, ohne Putzhaut, Spezial-Haftkleber, Tiefe 48,5 mm},{MR=4},{MR2=4},{IP=-},{CNSEAN=4013456147676},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1262-71. für liegende Werksfertigung 1-teilig, ohne Putzhaut mit Spezial-Haftkleber Einbauhöhe 48,5 mm 4 Markierungen für Rohre Durchmesser 25 mm zum Ausstanzen durch Rohrkupplung 4 Markierungen für Rohre Durchmesser 16 mm},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1