{kaiser/betonbau/1261_80.prj},{NB=1261-81(2)},{CNSORDERNO=1261-81},{BZ=Betonbau B² Haftmagnet, für Dosen mit Ø 60 mm Öffnungsmaß, Haltekraft 900 N},{LOD=2},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=170},{CNSEAN=4013456258518},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Magnet Werksfertigung von Geräte-Verbindungsosen in liegender Fertigung Haftkraft 700 N Hersteller/Typ Kaiser 1261-81},{PICTURESMALL=1261_80.png},{ETIM40=EC002328}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1