{kaiser/betonbau/1261_43.prj},{NB=1261-43(2)},{CNSORDERNO=1261-43},{BZ=Betonbau Ovaltrichter, für M25 Rohre, mit Verschlussdeckel},{LOD=2},{R=25},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=22.4},{CNSVOLUMEEXACT=0.328},{CNSEAN=4013456533462},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Ovaltrichter zum einfachen Verbinden von DIN EN Rohren mit Toleranzausgleich bei Wand-Wand und Wand-Decken-Übergängen zum Einbau an der Randschalung zur Aufnahme von starren und biegsamen DIN EN Rohren mit Verschlussdeckel zum Schutz vor Fremdkörpern DIN EN Rohr Ø 25 mm},{PICTURESMALL=1261_43.png},{ETIM40=EC002328}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1