Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1261-43 - Calcestruzzo imbuto ovale
Lista materiale
1261-43
CNSORDERNO
Art. No.
1261-43
BZ
Designazione
Calcestruzzo imbuto ovale, per tubi M25, con coperchio
LOD
Livello di dettaglio
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
22.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.328 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533462
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Oval funnel for easy connection of DIN EN conduits with tolerance compensation in wall-wall and wall-ceiling transitions to support rigid and flexible DIN EN conduits with closing cover to protect against foreign bodies DIN EN conduit Ø 25 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali