Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1256-08 - Befestigungs- und Abstützelement Flat 45/80
Lista materiale
1256-08
CNSORDERNO
Article number
1256-08
CNSEAN
EAN-Code
4013456587038
LOD
Livello di dettaglio
BZ
Designation
Befestigungs- und Abstützelement Flat 45/120
L
Lunghezza
121,7 mm
B
Larghezza
60 mm
T
Tiefe
53 mm
AT
Numero di viti
1
FW
For wall thickness
8 cm
V
Packaging
50
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:08
Part number1256-08
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/5487d483-e0c4-45f1-a3c0-25ca37e204b0
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:08
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali