Produit obsolète depuis 1 févr. 2020. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
{kaiser/betonbau/1249_50_asmtab.prj},{NB=1249-50(2)},{CNSORDERNO=1249-50},{BZ=Betonbau Deckendose 45°, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 55 mm},{LOD=2},{T=55},{ALO=60},{M25=4},{AT=2},{IP=10},{OP=250},{CNSMASSEXACT=35.900},{CNSVOLUMEEXACT=0.318},{CNSEAN=4013456331303},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1249-50. mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken 2-teilig,Einbauhöhe 55 mm Markierungen für Kabel und Leitungen bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm},{PPATH=../gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/assemblies/1249_50_asmtpl.prj},{PICTURESMALL=1249_50.png},{ETIM40=EC002601}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1