Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 feb 2020. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1249-50 - Calcestruzzo scatola per soffitti 45°
Lista materiale
1249-50
CNSORDERNO
Art. No.
1249-50
BZ
Designazione
Calcestruzzo scatola per soffitti 45°, intonacata, apertura Ø 60 mm, con dado in metallo M5 x 55 mm
LOD
Livello di dettaglio
T
Tiefe
55 mm
ALO
Exit opening Ø
60 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
AT
Numero di viti
2
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
35.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.318 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331303
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1249-50. with metal nut M5 for light hook 2-part, installation height 55 mm Markings for cables up to diameter 25 mm Exit opening diameter 60 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali