Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1227-54 - Scatola per soffitti a panelli 105
Lista materiale
1227-54
CNSORDERNO
Article number
1227-54
BZ
Designazione
Scatola per soffitti a panelli 105, 2 pezzi, apertura Ø 60 mm, con dado in metallo M5 x 105 mm
LOD
Livello di dettaglio
T
Tiefe
105 mm
ALO
Exit opening Ø
60 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
M32
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
-
AT
Numero di viti
2
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
68.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.759 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456252332
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1227-54. as large slab ceiling box M5 for lamp hook fixing, 2-part, installation height 105 mm Markings for cable or conduit 25 mm Exit opening diameter 60 mm especially suitable for hot glue fixing for space frame heights of 11 cm and higher
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1227-54
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/8097db9c-9ffa-4044-b112-06c95f144f70
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali