{kaiser/betonbau/1211_02_asmtab.prj},{NB=1211-02(300)},{CNSORDERNO=1211-02},{CNSEAN=4013456552227},{BZ=Prefix® Betonbaudose Ø 35 mm},{LOD=300},{L=290},{B=78},{H=91},{EO=35},{AO1=2},{AO2=4},{MARK1=2},{MARK2=8},{V=25/50},{PG=130},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Wandleuchten-Anschlussdose zur Befestigung an der Bewehrung. Verwendbar für Betondeckungen von 20 - 60 mm. Vorfixierung durch Prefix®-Montagetechnik. 1-teilig mit angespritztem Front- und Rückteil.},{PICTURESMALL=4250001.png},{PPATH=assemblies/1261_asmtpl_2.prj}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1