Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1211-01 - Prefix® concrete building box for fixing to the reinforcement
Nomenclature
1211-01
CNSORDERNO
No art.
1211-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456550957
BZ
Désignation
Prefix® concrete building box Ø 60 mm
LOD
Level of detail
L
Longueur
290 mm
B
Largeur
78 mm
H
Hauteur
91 mm
EO
Installation opening Ø
60 mm
AO1
Break-out openings for DIN EN Ø 25/32 mm conduits
2
AO2
Break-out openings for DIN EN Ø 20/25 mm conduits
4
MARK1
Markings in the bottom of the box for conduits up to Ø 25 mm
2
MARK2
Markings for wires and cables up to Ø 16 mm
8
V
Packaging inner/dispatch
25/50
PG
groupe de prix
130
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
One-gang junction box for fixing to the reinforcement. Can be used for concrete coverings from 20 - 60 mm. Pre-fixing by means of Prefix® installation technology. 1-piece with moulded front and rear part. Standardised combination distance 71 mm, with 4 screw domes and 2 expanding claw fields.
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1211-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/9b81ae28-fe7b-44aa-9326-845edefc0ed9
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale