{kaiser/schallschutz/1184_94.prj},{NB=1184-94(2)},{CNSORDERNO=1184-94},{D=92},{OP=100},{CNSMASSEXACT=0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{HR=00240.00100.0200},{BZ=Brandschutz Deckel für Gerätedose/, Geräte-Verbindungsdose HWD 30-90, Brandschutzklasse F30 - F90},{INFOTEXT=Brandschutzdeckel HWD 30-120 für Geräte-/Geräte-Verbindungs- und Deckendosen HWD 90, HWD B15, HWD 30 und HWD 68 Feuerwiderstandsklasse entsprechend dem Schutz der Decke oder Wand (EI30-EI120) EI30-EI120-Funktion in Verbindung mit Geräte-/Geräte-Verbindungsdose HWD 90 EI30 Funktion in Verbindung mit Deckenverbindungsdose HWD 30 EI30-EI60 Funktion in Verbindung mit der Geräte-/Geräte-Verbindungsdose HWD 68 DIBt-Zulassung Z-19.21-1788},{PICTURESMALL=1184_69.png},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1