{kaiser/unterputz/1159_27.prj},{NB=1159-27(300)},{CNSORDERNO=1159-27},{L=220},{B=100},{T=100},{PA=5},{P=1270.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456470613},{BZ=Aufstockelement},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz für die Installation von Türsprechanlagen und Einbaugeräten in der gedämmten Außenfassade. Die perfekte Basis für Sprechanlagen, Steckdosen, Schalter und vieles mehr, wie auch für 2er- oder 3er- Kombination.· Garantiert wärmebrückenfreie Installation· Für Türsprechanlagen und variable Geräteeinbau-Kombinationen 1-fach bis 3-fach· Für zukünftige Erweiterungen ohne Beschädigung der Außenfassade· Für Isolierstärken bis 360 mm},{LOD=300}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1