{kaiser/unterputz/1155_03_asmtab.prj},{NB=1155-03(300)},{CNSORDERNO=1155-03},{CNSEAN=4013456411814},{BZ=ISO-Dosen-Set},{LOD=300},{EO=60},{IP=5},{OP=10},{P=853.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=ISO-Dosen-Set zur sicheren Befestigung von Gerätedosen auf dem Mauerwerk in gedämmten Fassaden.· Zur sicheren Befestigung von Schaltern, Steckdosen etc. in der Außendämmung· Beliebig verlängerbar· Verdrehungssicher kombinierbar durch Snap-Rast-Kupplung· Garantierter Norm-Kombinationsabstand 71 mm},{PICTURESMALL=1155_03.png},{PPATH=assemblies/1155_03_asmtpl.prj}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1