{kaiser/unterputz/1155_02.prj},{NB=1155-02(300)},{CNSORDERNO=1155-02},{CNSEAN=4013456414556},{BZ= UP-Verlängerungsring},{LOD=300},{EO=60},{IP=10},{OP=50},{P=243.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-Verlängerungsring zur Verlängerung vorhandener Geräte- oder Geräte-Verbindungsdosen.· Zur Verlängerung vorhandener Dosen· Auf vorhandene Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen aufsteckbar· Zur sicheren Befestigung von Schaltern, Steckdosen etc.· Beliebig verlängerbar· Verdrehungssicher kombinierbar durch Snap-Rast-Kupplung· Garantierter Norm-Kombinationsabstand 71 mm},{PICTURESMALL=1155_02.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1