{kaiser/unterputz/1095_93.prj},{NB=1095-93(300)},{CNSORDERNO=1095-93},{CNSEAN=4013456141018},{BZ=Abschlussdeckel},{LOD=300},{KU=107 x 107 mm},{KH=105 x 105 mm},{KB=128 x 128 mm},{FB=850 °C},{IP=10},{OP=500},{P=293.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Maße entsprechen jeweils der Kastengröße halogenfreie Ausführung für Art.-Nr. 9073-78/77 Art.-Nr. 9073-93 für Verbindungsdosen Ø 120 mm für Art.-Nr. 9073-01/91 Art.-Nr. 9073-79},{PICTURESMALL=1095_93.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1